Wellrohr-Adapter, WP-GR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3241220
3241221
3241222
3241223
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindelänge
(mm)

10.67 €

20 33 Arbeitstage 23.15

14.15 €

20 33 Arbeitstage 26.3

16.00 €

20 33 Arbeitstage 32.6

27.98 €

10 33 Arbeitstage 36.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Sonstige Gewindeausführung Metrisch
Modell - Halogen wahr Schlagfest -
RAL-Nummer - Oberflächenschutz Sonstige Schlüsselweite(mm) -
Biegeradiusschutz / Trompetenfackel falsch Mit Zugentlastung falsch Gescreent -
EMV-Version - Glasfaserverstärkt - Art der Dichtung -
Werkstoffgüte Sonstige Arbeitstemperatur(°C) -|- Gewindesteigung(mm) -
Explosionsgeprüfte Version - Flachkabel - Multi-Seal-Bereich -
Mit Kontermutter falsch sechskant (hexagonal)(mm) - Trennbare Verschraubung -
Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm) -|- Schutzart (IP) - Für Ex-Zonen- Gas -
Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde - Gewindegröße metrisch / PG - Für Ex-Zonenstaub -
Für gepanzerte Kabel - Einrasten -

Technischer Support