Kabelverschraubung, HC-M-KV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1584017

Teilenummer
1584017
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.00 €

20 46 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge(mm) 6 Farbe Sonstige Werkstoff Sonstige
Gewindeausführung Metrisch Modell - Halogen falsch
Schlagfest falsch RAL-Nummer - Oberflächenschutz Sonstige
Schlüsselweite(mm) 22 Biegeradiusschutz / Trompetenfackel falsch Mit Zugentlastung wahr
Gescreent - EMV-Version - Glasfaserverstärkt falsch
Art der Dichtung - Werkstoffgüte Sonstige Arbeitstemperatur(°C) -20|100
Gewindesteigung(mm) 1.5 Explosionsgeprüfte Version - Flachkabel falsch
Multi-Seal-Bereich - Mit Kontermutter falsch sechskant (hexagonal)(mm) 24
Trennbare Verschraubung - Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm) -|- Schutzart (IP) IP65
Für Ex-Zonen- Gas - Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde - Gewindegröße metrisch / PG -
Für Ex-Zonenstaub - Für gepanzerte Kabel - Einrasten -

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung, HC-M-KV, die Teilenummer ist 1584017.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584017.

Technischer Support