Kontakteinsatz, RC-12P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1596856
1597464
1597635
1597641
1597643
1597660
1597867
1598196
1598292
1598295
1607006
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art der elektrischen Anschluss

10.98 €

20 82 Arbeitstage Lötanschluss

3.08 €

60 82 Arbeitstage Crimpanschluss

7.59 €

24 82 Arbeitstage Crimpanschluss

5.66 €

33 86 Arbeitstage Crimpanschluss

20.59 €

10 82 Arbeitstage -

21.60 €

10 82 Arbeitstage -

10.98 €

20 7 Arbeitstage Lötanschluss

3.08 €

60 89 Arbeitstage Crimpanschluss

7.59 €

24 82 Arbeitstage Crimpanschluss

5.66 €

33 82 Arbeitstage Crimpanschluss

15.21 €

20 61 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) - Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole 12
Kontaktschalter Stift Umgebungstemperatur(°C) -|- Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 - Spannung(kV) - Material der Kontaktfläche -
Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad - Durchmesser Steckkontakt(mm) -
Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Mit Schutzleiter falsch
Materialkontakt - Material Steckverbinder des Steckverbinder - Bemessungsstrom in(A) -
Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte -
Anzahl der Kontakte -

Technischer Support