Stecker, UP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3060610
3060636
3060649
3060652
3060665
3060678
3060681
3060694
3060704
3060717
3060720
3060746
3060759
3060775
3060788
3060801
3060814
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pole Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Gesamtzahl der Anzahl der Pole (ohne Bodenkontakt)

2.80 €

100 43 Arbeitstage 18.21

6.54 €

50 91 Arbeitstage 324.63

8.42 €

25 7 Arbeitstage 432.84

10.31 €

25 91 Arbeitstage 5415

12.21 €

25 43 Arbeitstage 649.26

14.04 €

25 91 Arbeitstage 757.47

15.90 €

25 91 Arbeitstage 865.68

17.81 €

25 91 Arbeitstage 973.89

19.69 €

25 44 Arbeitstage 108210

2.80 €

100 50 Arbeitstage 18.21

2.80 €

100 50 Arbeitstage 18.21

2.80 €

100 50 Arbeitstage 18.21

2.80 €

100 50 Arbeitstage 18.21

2.80 €

100 50 Arbeitstage 18.21

2.80 €

100 50 Arbeitstage 18.21

2.80 €

100 50 Arbeitstage 18.21

2.80 €

100 50 Arbeitstage 18.21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell - Nennspannung(V) 1000 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Tackable wahr Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|10 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|10 Anschließbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|6
Bemessungsstrom in(A) 41

Technischer Support