Kabelverschraubung, HC-B-G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411440

Teilenummer
1411440
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.06 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge(mm) - Farbe Sonstige Werkstoff Sonstige
Gewindeausführung - Modell - Halogen falsch
Schlagfest falsch RAL-Nummer - Oberflächenschutz Sonstige
Schlüsselweite(mm) 34 Biegeradiusschutz / Trompetenfackel wahr Mit Zugentlastung falsch
Gescreent - EMV-Version - Glasfaserverstärkt falsch
Art der Dichtung - Werkstoffgüte Sonstige Arbeitstemperatur(°C) -40|125
Gewindesteigung(mm) - Explosionsgeprüfte Version - Flachkabel falsch
Multi-Seal-Bereich - Mit Kontermutter wahr sechskant (hexagonal)(mm) -
Trennbare Verschraubung - Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm) 14|21 Schutzart (IP) IP66
Für Ex-Zonen- Gas - Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde - Gewindegröße metrisch / PG -
Für Ex-Zonenstaub - Für gepanzerte Kabel - Einrasten -

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung, HC-B-G, die Teilenummer ist 1411440.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411440.

Technischer Support