Abdeckprofilträger, APH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3069056
3069057
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite/ Rasterabmessung
(mm)

4.32 €

50 23 Arbeitstage 8.15

4.32 €

50 23 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Werkstoff - Befestigungsmethode -
Länge(mm) 80.9 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) -
Art der Verriegelung -

Technischer Support