Kontakteinsatz, RC-17S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1601799
1602082
1602282
1602284
1602295
1602383
1607011
1607014
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur
(°C)
Art der elektrischen Anschluss Material der Kontaktfläche Materialkontakt

13.83 €

20 82 Arbeitstage -|-Lötanschluss--

3.33 €

60 82 Arbeitstage -|-Crimpanschluss--

12.41 €

15 82 Arbeitstage -|-Crimpanschluss--

7.87 €

24 82 Arbeitstage -|-Crimpanschluss--

24.02 €

10 82 Arbeitstage -40|125-SonstigeSonstige

13.83 €

20 82 Arbeitstage -|-Lötanschluss--

20.49 €

10 61 Arbeitstage -|----

22.92 €

10 61 Arbeitstage -|----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) - Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole 17
Kontaktschalter Bus Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 -
Spannung(kV) - Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad -
Durchmesser Steckkontakt(mm) - Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Mit Schutzleiter falsch Material Steckverbinder des Steckverbinder - Bemessungsstrom in(A) -
Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte -
Anzahl der Kontakte -

Technischer Support