Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3069428
Nennspannung(V) | 400 | Modul-Abstand(mm) | 8.2 | Anzahl der Pole | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Tackable | falsch | Abisolierlänge(mm) | 10 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|10 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|10 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|2.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Prüfklemmleiste, UTRE, die Teilenummer ist 3069428.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3069428.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften