Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3069652 |
3069654 |
3069655 |
3069659 |
3069662 |
3069666 |
3069668 |
3069802 |
3069803 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|
160.65 € | 2 | 33 Arbeitstage | 6 | |||
187.67 € | 1 | 33 Arbeitstage | 7 | |||
213.94 € | 1 | 33 Arbeitstage | 8 | |||
294.26 € | 1 | 33 Arbeitstage | 11 | |||
347.55 € | 1 | 33 Arbeitstage | 13 | |||
427.87 € | 1 | 33 Arbeitstage | 16 | |||
481.15 € | 1 | 33 Arbeitstage | 18 | |||
614.77 € | 1 | 33 Arbeitstage | 23 | |||
641.81 € | 1 | 33 Arbeitstage | 24 |
Loading...
Nennspannung(V) | 400 | Modul-Abstand(mm) | 8.2 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung |
---|---|---|---|---|---|
Tackable | falsch | Abisolierlänge(mm) | 12 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|10 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|10 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften