Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Gewindelänge(mm) | - | Werkstoff | Sonstige | Gewindeausführung | - |
---|---|---|---|---|---|
Modell | - | Halogen | falsch | Schlagfest | falsch |
RAL-Nummer | - | Oberflächenschutz | Sonstige | Schlüsselweite(mm) | - |
Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | falsch | Mit Zugentlastung | falsch | Gescreent | - |
EMV-Version | - | Glasfaserverstärkt | falsch | Art der Dichtung | - |
Werkstoffgüte | Sonstige | Arbeitstemperatur(°C) | -30|100 | Gewindesteigung(mm) | - |
Explosionsgeprüfte Version | - | Flachkabel | falsch | Multi-Seal-Bereich | - |
Mit Kontermutter | falsch | sechskant (hexagonal)(mm) | - | Trennbare Verschraubung | - |
Schutzart (IP) | IP66 | Für Ex-Zonen- Gas | - | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | - |
Gewindegröße metrisch / PG | - | Für Ex-Zonenstaub | - | Für gepanzerte Kabel | - |
Einrasten | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften