Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1644407 |
1885253 |
1885305 |
1885457 |
1885460 |
1885473 |
1885486 |
1885499 |
1885509 |
1885512 |
1885525 |
1885619 |
1885635 |
1885648 |
1885651 |
1885664 |
1885677 |
1885680 |
1886029 |
1886032 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewindeausführung | Oberflächenschutz | Schlüsselweite (mm) | Arbeitstemperatur (°C) | Geeignet für Durchmesser der Leitung (mm) | Schutzart (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 40 | 26 Arbeitstage | Metall | Metrisch | - | 24 | -|- | -|- | - | |||
7.02 € | 30 | 28 Arbeitstage | Metall | PG | - | - | -40|125 | 7.5|8 | - | |||
8.21 € | 25 | 28 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | - | -40|125 | 7|20 | - | |||
7.02 € | 30 | 28 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 24 | -40|125 | 2.7|3 | IP65 | |||
7.02 € | 30 | 28 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 24 | -40|125 | 2.7|3 | IP65 | |||
7.02 € | 30 | 29 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 24 | -40|125 | 5.5|6 | IP65 | |||
7.02 € | 30 | 28 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 24 | -40|125 | 4.5|5 | IP65 | |||
7.02 € | 30 | 29 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 24 | -40|125 | 2.5|3 | IP65 | |||
7.02 € | 30 | 25 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 24 | -40|125 | 4.5|5 | IP65 | |||
7.20 € | 30 | 25 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 24 | -40|125 | 5.5|6 | IP65 | |||
7.02 € | 30 | 26 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 24 | -40|125 | 6.5|7 | IP65 | |||
10.77 € | 20 | 25 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 30 | -40|125 | 5.5|6 | IP65 | |||
10.77 € | 20 | 25 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 30 | -40|125 | 5.5|6 | IP65 | |||
10.77 € | 20 | 26 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 30 | -40|125 | 6.8|7.2 | IP65 | |||
10.77 € | 20 | 28 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 30 | -40|125 | 6.5|7 | IP65 | |||
10.77 € | 20 | 26 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 30 | -40|125 | 8.5|9 | IP65 | |||
10.77 € | 20 | 25 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 30 | -40|125 | 6|6.5 | IP65 | |||
10.77 € | 20 | 25 Arbeitstage | Sonstige | PG | - | 30 | -40|125 | 7.5|8 | IP65 | |||
5.20 € | 40 | 28 Arbeitstage | Sonstige | PG | Sonstige | 24 | -40|125 | -|- | - | |||
6.80 € | 30 | 25 Arbeitstage | Sonstige | PG | Sonstige | - | -40|125 | -|- | - |
Loading...
Gewindelänge(mm) | - | Farbe | - | Modell | - |
---|---|---|---|---|---|
Halogen | falsch | Schlagfest | falsch | RAL-Nummer | - |
Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | - | Mit Zugentlastung | falsch | Gescreent | - |
EMV-Version | - | Glasfaserverstärkt | falsch | Art der Dichtung | - |
Werkstoffgüte | Sonstige | Gewindesteigung(mm) | - | Explosionsgeprüfte Version | - |
Flachkabel | falsch | Multi-Seal-Bereich | - | Mit Kontermutter | - |
sechskant (hexagonal)(mm) | - | Trennbare Verschraubung | - | Für Ex-Zonen- Gas | - |
Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | Sonstige | Gewindegröße metrisch / PG | - | Für Ex-Zonenstaub | - |
Für gepanzerte Kabel | - | Einrasten | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewindeausführung
Oberflächenschutz
Schlüsselweite(mm)
Arbeitstemperatur(°C)
Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
Schutzart (IP)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften