RJ45 Buchseneinsatz, VS-08

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1420401
1653087
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur
(°C)
Art der elektrischen Anschluss Material der Kontaktfläche Verschmutzungsgrad Material Steckverbinder des Steckverbinder Bemessungsstrom in
(A)

8.51 €

22 33 Arbeitstage -40|85-Gold-Sonstige-

8.22 €

25 7 Arbeitstage -25|80LötanschlussSonstige1Thermoplast1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) 72 Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole 8
Kontaktschalter - Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) - Überspannungskategorie - Durchmesser Steckkontakt(mm) -
Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Mit Schutzleiter falsch
Materialkontakt Andere Kupfer Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen -
Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -

Technischer Support