D-SUB-Stecker / Buchsen-Vertauscher, VS-09

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1652651
1688722
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.12 €

40 33 Arbeitstage

5.12 €

40 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) 125 Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole 9
Kontaktschalter - Umgebungstemperatur(°C) -55|125 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 1 Art der elektrischen Anschluss -
Material der Kontaktfläche Gold Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Durchmesser Steckkontakt(mm) - Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Mit Schutzleiter falsch Materialkontakt Andere Kupfer Material Steckverbinder des Steckverbinder -
Bemessungsstrom in(A) 5 Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen -
Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -

Technischer Support