Teilenummer
|
---|
3240930 |
3240931 |
3240932 |
3240933 |
3240934 |
3240935 |
3240936 |
3240938 |
3240939 |
3240940 |
3240941 |
3240942 |
3240943 |
3240944 |
3240945 |
3240946 |
3240947 |
3240948 |
3240949 |
3240950 |
3240952 |
3240953 |
3240954 |
3240955 |
3240956 |
3240957 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindelänge (mm) | Gewindeausführung | Mit Zugentlastung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.62 € | 20 | 19 Arbeitstage | 8 | - | falsch | |||
11.36 € | 20 | 19 Arbeitstage | 8 | - | falsch | |||
11.62 € | 20 | 19 Arbeitstage | 8 | - | falsch | |||
12.83 € | 20 | 12 Arbeitstage | 10 | - | falsch | |||
15.09 € | 20 | 19 Arbeitstage | 11 | - | falsch | |||
21.10 € | 10 | 19 Arbeitstage | 12 | - | falsch | |||
32.72 € | 10 | 12 Arbeitstage | 13 | - | falsch | |||
10.62 € | 20 | 12 Arbeitstage | 8 | Metrisch | falsch | |||
11.36 € | 20 | 12 Arbeitstage | 8 | Metrisch | falsch | |||
11.62 € | 20 | 12 Arbeitstage | 8 | Metrisch | falsch | |||
12.74 € | 20 | 12 Arbeitstage | 8 | Metrisch | falsch | |||
15.09 € | 20 | 19 Arbeitstage | 11 | Metrisch | falsch | |||
20.00 € | 10 | 19 Arbeitstage | 10 | Metrisch | falsch | |||
10.12 € | 20 | 12 Arbeitstage | 8 | - | falsch | |||
10.37 € | 20 | 12 Arbeitstage | 8 | - | falsch | |||
10.41 € | 20 | 12 Arbeitstage | 8 | - | wahr | |||
11.56 € | 20 | 12 Arbeitstage | 10 | - | wahr | |||
13.51 € | 20 | 12 Arbeitstage | 11 | - | wahr | |||
19.51 € | 10 | 19 Arbeitstage | 12 | - | wahr | |||
31.08 € | 10 | 12 Arbeitstage | 13 | - | wahr | |||
10.12 € | 20 | 12 Arbeitstage | 8 | Metrisch | falsch | |||
10.37 € | 20 | 12 Arbeitstage | 8 | Metrisch | falsch | |||
10.41 € | 20 | 12 Arbeitstage | 8 | Metrisch | wahr | |||
11.32 € | 20 | 12 Arbeitstage | 8 | Metrisch | wahr | |||
13.51 € | 20 | 12 Arbeitstage | 15 | Metrisch | wahr | |||
18.49 € | 10 | 12 Arbeitstage | 18 | Metrisch | wahr |
Loading...
Farbe | Schwarz | Werkstoff | Sonstige | Modell | - |
---|---|---|---|---|---|
Halogen | wahr | Schlagfest | - | RAL-Nummer | - |
Oberflächenschutz | Sonstige | Schlüsselweite(mm) | - | Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | falsch |
Gescreent | - | EMV-Version | - | Glasfaserverstärkt | - |
Art der Dichtung | - | Werkstoffgüte | Sonstige | Arbeitstemperatur(°C) | -|- |
Gewindesteigung(mm) | - | Explosionsgeprüfte Version | - | Flachkabel | - |
Multi-Seal-Bereich | - | Mit Kontermutter | falsch | sechskant (hexagonal)(mm) | - |
Trennbare Verschraubung | - | Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm) | -|- | Schutzart (IP) | - |
Für Ex-Zonen- Gas | - | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | - | Gewindegröße metrisch / PG | - |
Für Ex-Zonenstaub | - | Für gepanzerte Kabel | - | Einrasten | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge(mm)
Gewindeausführung
Mit Zugentlastung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften