Crimpkontakt, PV-FT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1704927
1704928
1704930
1704931
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktschalter Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)

2.16 €

1000 7 Arbeitstage Stift2.5|44|4

2.16 €

1000 18 Arbeitstage Stift6|66|6

2.16 €

1000 7 Arbeitstage Bus2.5|44|4

2.16 €

1000 18 Arbeitstage Bus6|66|6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur(°C) -40|85 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Silber
Abisolierlänge(mm) 8 Durchmesser Steckkontakt(mm) - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) - Materialkontakt Kupfer
Minimale Anzahl von Steckzyklen - Art des Kontakts -

Technischer Support