Gewindelänge(mm) | 15 | Farbe | Sonstige | Werkstoff | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | NPT | Modell | - | Halogen | falsch |
Schlagfest | falsch | RAL-Nummer | - | Oberflächenschutz | Sonstige |
Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | falsch | Mit Zugentlastung | wahr | Gescreent | - |
EMV-Version | - | Glasfaserverstärkt | falsch | Art der Dichtung | - |
Werkstoffgüte | Sonstige | Arbeitstemperatur(°C) | -20|100 | Gewindesteigung(mm) | - |
Explosionsgeprüfte Version | - | Flachkabel | falsch | Multi-Seal-Bereich | - |
Mit Kontermutter | falsch | Trennbare Verschraubung | - | Schutzart (IP) | IP68 |
Für Ex-Zonen- Gas | - | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | - | Gewindegröße metrisch / PG | - |
Für Ex-Zonenstaub | - | Für gepanzerte Kabel | - | Einrasten | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüsselweite(mm)
sechskant (hexagonal)(mm)
Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften