COMBI-Steckdose, PPC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3000654
3000656
3000657
3000658
3000659
3000660
3000661
3000662
3000663
3000664
3000665
3000666
3000667
3000668
3000669
3000689
3000690
3000691
3000692
3000693
3000694
3000695
3000697
3000698
3000699
3000700
3000701
3000702
3213454
3213467
3213470
3213483
3213496
3213506
3213519
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Tackable Gesamtzahl der Anzahl der Pole (ohne Bodenkontakt) Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

0.81 €

250 21 Arbeitstage -50015.2-10.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

1.78 €

150 7 Arbeitstage -500210.4-20.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

2.29 €

100 7 Arbeitstage -500315.4-30.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

2.80 €

100 7 Arbeitstage -500420.6-40.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

3.32 €

100 21 Arbeitstage -500525.7-50.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

3.82 €

50 7 Arbeitstage -500630.9-60.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

4.34 €

50 21 Arbeitstage -500736-70.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

4.85 €

50 7 Arbeitstage -500841.2-80.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

5.37 €

50 21 Arbeitstage -500946.3-90.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

5.88 €

50 7 Arbeitstage -5001051.5-100.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

6.40 €

30 21 Arbeitstage -5001156.6-110.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

6.90 €

30 21 Arbeitstage -5001261.8-120.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

7.41 €

30 21 Arbeitstage -5001366.9-130.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

7.94 €

30 21 Arbeitstage -5001472.1-140.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

8.45 €

30 21 Arbeitstage -5001577.2-150.14|40.14|2.50.14|2.50.14|2.50.14|424

1.74 €

150 7 Arbeitstage -100018.2wahr20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

1.74 €

150 7 Arbeitstage -100018.2wahr20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

1.74 €

150 22 Arbeitstage -100018.2wahr20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

1.74 €

150 22 Arbeitstage -100018.2wahr20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

3.85 €

50 22 Arbeitstage -1000216.4wahr20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

4.96 €

50 22 Arbeitstage -1000324.6wahr20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

6.08 €

50 22 Arbeitstage -1000432.8wahr20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

7.19 €

50 22 Arbeitstage -1000541wahr20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

8.31 €

25 22 Arbeitstage -1000649.2wahr20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

9.45 €

25 22 Arbeitstage -1000757.4wahr20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

10.57 €

25 22 Arbeitstage -1000865.6wahr20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

11.68 €

25 22 Arbeitstage -1000973.8wahr20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

12.85 €

25 22 Arbeitstage -10001082wahr20.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

5.16 €

50 18 Arbeitstage Sonstige500931.5wahr10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

5.68 €

50 7 Arbeitstage Sonstige5001035wahr10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

6.16 €

30 18 Arbeitstage Sonstige5001138.5wahr10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

6.66 €

30 7 Arbeitstage Sonstige5001242wahr10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

7.15 €

30 18 Arbeitstage Sonstige5001345.5wahr10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

7.65 €

30 18 Arbeitstage Sonstige5001449wahr10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

8.13 €

30 18 Arbeitstage Sonstige5001552.5wahr10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der elektrischen Anschluss Federzuganschluss

Technischer Support