Prüfklemmleiste, UTRE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3069807
3069808
3069809
3069812
3069814
3069817
3069819
3069824
3069825
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pole

160.65 €

2 33 Arbeitstage 6

187.67 €

1 33 Arbeitstage 7

213.94 €

1 33 Arbeitstage 8

294.26 €

1 33 Arbeitstage 11

347.55 €

1 33 Arbeitstage 13

427.87 €

1 33 Arbeitstage 16

481.15 €

1 33 Arbeitstage 18

614.77 €

1 33 Arbeitstage 23

641.81 €

1 33 Arbeitstage 24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 400 Modul-Abstand(mm) 8.2 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Tackable falsch Abisolierlänge(mm) 10 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|10
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|10 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5

Technischer Support