Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1415194
Gewindelänge(mm) | 8 | Farbe | Sonstige | Werkstoff | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | Metrisch | Modell | - | Halogen | wahr |
Schlagfest | falsch | RAL-Nummer | - | Oberflächenschutz | Sonstige |
Schlüsselweite(mm) | 36 | Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | falsch | Mit Zugentlastung | wahr |
Gescreent | - | EMV-Version | - | Glasfaserverstärkt | falsch |
Art der Dichtung | - | Werkstoffgüte | Sonstige | Arbeitstemperatur(°C) | -40|100 |
Gewindesteigung(mm) | 1.5 | Explosionsgeprüfte Version | - | Flachkabel | falsch |
Multi-Seal-Bereich | - | Mit Kontermutter | falsch | sechskant (hexagonal)(mm) | 40 |
Trennbare Verschraubung | - | Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm) | 13|21 | Schutzart (IP) | IP68 |
Für Ex-Zonen- Gas | - | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | - | Gewindegröße metrisch / PG | - |
Für Ex-Zonenstaub | - | Für gepanzerte Kabel | - | Einrasten | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung, G-INESR, die Teilenummer ist 1415194.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1415194.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften