Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1411191 |
1411193 |
1411194 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | sechskant (hexagonal) (mm) | Geeignet für Durchmesser der Leitung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11 € | 10 | 7 Arbeitstage | 8 | 34 | 36 | 14|21 | |||
83.48 € | 3 | 7 Arbeitstage | 9 | 55 | 60 | 24|35 | |||
125.03 € | 2 | 26 Arbeitstage | 10 | 65 | 70 | 32|42 |
Loading...
Farbe | Sonstige | Werkstoff | Sonstige | Gewindeausführung | Metrisch |
---|---|---|---|---|---|
Modell | - | Halogen | falsch | Schlagfest | falsch |
RAL-Nummer | - | Oberflächenschutz | Sonstige | Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | falsch |
Mit Zugentlastung | wahr | Gescreent | - | EMV-Version | - |
Glasfaserverstärkt | falsch | Art der Dichtung | - | Werkstoffgüte | Sonstige |
Arbeitstemperatur(°C) | -40|100 | Gewindesteigung(mm) | 1.5 | Explosionsgeprüfte Version | - |
Flachkabel | falsch | Multi-Seal-Bereich | - | Mit Kontermutter | falsch |
Trennbare Verschraubung | - | Schutzart (IP) | IP68 | Für Ex-Zonen- Gas | - |
Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | - | Gewindegröße metrisch / PG | - | Für Ex-Zonenstaub | - |
Für gepanzerte Kabel | - | Einrasten | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
sechskant (hexagonal)(mm)
Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften