Crimpkontakt, SB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1623378
1623379
1623380
1623381
1623383
1623384
1623385
1623386
1623603
1623604
1623605
1623606
1623607
1623611
1623612
1623613
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktschalter Durchmesser Steckkontakt
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)

6.76 €

40 54 Arbeitstage Bus3.62.5|4

6.76 €

40 54 Arbeitstage Bus3.64|6

6.76 €

40 54 Arbeitstage Bus3.610|10

6.76 €

40 54 Arbeitstage Bus3.616|16

4.55 €

40 68 Arbeitstage Stift3.62.5|4

4.55 €

40 68 Arbeitstage Stift3.64|6

4.55 €

40 68 Arbeitstage Stift3.610|10

4.55 €

40 68 Arbeitstage Stift3.616|16

2.21 €

100 68 Arbeitstage Bus10.06|0.25

2.99 €

100 68 Arbeitstage Bus10.34|0.5

2.87 €

100 68 Arbeitstage Bus10.5|1

2.87 €

100 68 Arbeitstage Bus11|1.5

1.42 €

200 68 Arbeitstage Stift10.06|0.25

1.39 €

200 68 Arbeitstage Stift10.34|0.5

1.39 €

200 68 Arbeitstage Stift10.5|1

1.39 €

200 68 Arbeitstage Stift11|1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur(°C) -|- Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss Material der Kontaktfläche -
Abisolierlänge(mm) - Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) - Materialkontakt Sonstige
Minimale Anzahl von Steckzyklen - Art des Kontakts -

Technischer Support