Teilenummer
|
---|
1605736 |
1605738 |
1605739 |
1605741 |
1605743 |
1605745 |
1605747 |
1605749 |
1605750 |
1605752 |
1605754 |
1605756 |
1605758 |
1605760 |
1605762 |
1607057 |
1623970 |
1623972 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Abisolierlänge (mm) | Durchmesser Steckkontakt (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Materialkontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 € | 100 | 54 Arbeitstage | Stift | - | 2 | 0.75|1.5 | Sonstige | |||
2.83 € | 100 | 54 Arbeitstage | Stift | - | 2 | 0.25|1 | Sonstige | |||
2.83 € | 100 | 54 Arbeitstage | Stift | - | 2 | 1|2.5 | Sonstige | |||
2.83 € | 100 | 54 Arbeitstage | Stift | - | 2 | 2.5|4 | Sonstige | |||
2.62 € | 80 | 54 Arbeitstage | Stift | 7 | 3.6 | 0.75|1.5 | Sonstige | |||
2.48 € | 80 | 54 Arbeitstage | Stift | - | 3.6 | 4|6 | Sonstige | |||
2.50 € | 80 | 54 Arbeitstage | Stift | - | 3.6 | 6|10 | Sonstige | |||
4.96 € | 40 | 54 Arbeitstage | Stift | - | 3.6 | 1|2.5 | Sonstige | |||
4.70 € | 40 | 54 Arbeitstage | Stift | - | 3.6 | 2.5|4 | Sonstige | |||
4.70 € | 40 | 54 Arbeitstage | Stift | - | 3.6 | 6|10 | Sonstige | |||
4.96 € | 40 | 54 Arbeitstage | Stift | - | 3.6 | 4|6 | Sonstige | |||
4.08 € | 60 | 54 Arbeitstage | Bus | - | 3.6 | 1|2.5 | Sonstige | |||
4.08 € | 60 | 7 Arbeitstage | Bus | - | 3.6 | 2.5|4 | Sonstige | |||
4.31 € | 60 | 7 Arbeitstage | Bus | - | 3.6 | 4|6 | Sonstige | |||
4.08 € | 60 | 54 Arbeitstage | Bus | - | 3.6 | 6|10 | Sonstige | |||
2.48 € | 80 | 54 Arbeitstage | Stift | - | 3.6 | 1|2.5 | Sonstige | |||
3.79 € | 60 | 54 Arbeitstage | Stift | - | 3.6 | 16|16 | - | |||
6.47 € | 40 | 54 Arbeitstage | Bus | - | 3.6 | 16|16 | - |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -|- | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Material der Kontaktfläche | - |
---|---|---|---|---|---|
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Art des Kontakts | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Abisolierlänge(mm)
Durchmesser Steckkontakt(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Materialkontakt
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften