Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1663857 |
1663860 |
1663873 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 500 | 58 Arbeitstage | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | |||
0.37 € | 500 | 78 Arbeitstage | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | |||
0.39 € | 500 | 33 Arbeitstage | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 |
Loading...
Kontaktschalter | Stift | Umgebungstemperatur(°C) | -40|125 | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Material der Kontaktfläche | Silber | Abisolierlänge(mm) | 7.5 | Durchmesser Steckkontakt(mm) | 2.5 |
Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) | - | Materialkontakt | Andere Kupfer | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - |
Art des Kontakts | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften