Crimpkontakt, VS-BU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1689569

Teilenummer
1689569
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.24 €

10000 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktschalter Bus Umgebungstemperatur(°C) -55|125 Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss
Material der Kontaktfläche Gold Abisolierlänge(mm) - Durchmesser Steckkontakt(mm) -
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|0.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.2|0.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|0.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|0.5 Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) - Materialkontakt Andere Kupfer
Minimale Anzahl von Steckzyklen - Art des Kontakts -

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpkontakt, VS-BU, die Teilenummer ist 1689569.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1689569.

Technischer Support