Crimpkontakt, SL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1607909
1607911
1607912
1607913
1607914
1607915
1607916
1607917
1607918
1607919
1607920
1607956
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktschalter Material der Kontaktfläche Durchmesser Steckkontakt
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Materialkontakt

2.83 €

68 54 Arbeitstage Stift-1.60.75|1.5Sonstige

85.06 €

4 54 Arbeitstage StiftSilber1010|10Andere Kupfer

85.06 €

4 54 Arbeitstage StiftSilber1016|16Andere Kupfer

87.96 €

4 54 Arbeitstage StiftSilber1025|25Andere Kupfer

93.88 €

4 54 Arbeitstage StiftSilber1035|35Andere Kupfer

99.90 €

4 54 Arbeitstage StiftSilber1050|50Andere Kupfer

101.16 €

4 54 Arbeitstage BusSilber1010|10Andere Kupfer

101.16 €

4 54 Arbeitstage BusSilber1016|16Andere Kupfer

102.59 €

4 54 Arbeitstage BusSilber1025|25Andere Kupfer

105.60 €

4 54 Arbeitstage BusSilber1035|35Andere Kupfer

111.51 €

4 54 Arbeitstage BusSilber1050|50Andere Kupfer

3.31 €

56 54 Arbeitstage Bus-1.60.75|1.5Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur(°C) -|- Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss Abisolierlänge(mm) -
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) - Minimale Anzahl von Steckzyklen - Art des Kontakts -

Technischer Support