Stecker, PP-H

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3061622
3061635
3061648
3061704
3061733
3211949
3211966
3211971
3211980
3211981
3212010
3212035
3212048
3212054
3212061
3212067
3212074
3212077
3212080
3212087
3212088
3212093
3212100
3212550
3212566
3212604
3212634
3212692
3212693
3212695
3212696
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Tackable Gesamtzahl der Anzahl der Pole (ohne Bodenkontakt) Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

10.92 €

25 23 Arbeitstage -1000757.4falsch70.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

12.36 €

25 7 Arbeitstage -1000865.6falsch80.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

13.84 €

25 23 Arbeitstage -1000973.8falsch90.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

4.61 €

1000 23 Arbeitstage -100018.2falsch10.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

4.61 €

1000 23 Arbeitstage -100018.2falsch10.5|100.5|60.5|60.5|60.5|1041

1.23 €

150 47 Arbeitstage -80016.2wahr10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

2.44 €

1000 21 Arbeitstage -80016.2wahr10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

1.23 €

150 7 Arbeitstage -80016.2wahr10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

1.23 €

150 7 Arbeitstage -80016.2wahr10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

2.58 €

1000 21 Arbeitstage -80016.2wahr10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

1.23 €

150 7 Arbeitstage -80016.2falsch10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

6.13 €

50 7 Arbeitstage -800531falsch50.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

8.58 €

25 7 Arbeitstage -800743.4falsch70.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

9.81 €

25 7 Arbeitstage -800849.6falsch80.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

11.03 €

25 47 Arbeitstage -800955.8falsch90.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

12.26 €

25 7 Arbeitstage -8001062falsch100.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

13.48 €

20 47 Arbeitstage -8001168.2falsch110.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

1.23 €

150 47 Arbeitstage -80016.2falsch10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

14.71 €

20 7 Arbeitstage -8001274.4falsch120.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

15.93 €

20 47 Arbeitstage -8001380.6falsch130.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

1.23 €

150 7 Arbeitstage -80016.2falsch10.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

17.16 €

20 23 Arbeitstage -8001486.8falsch140.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

18.39 €

10 47 Arbeitstage -8001593falsch150.2|60.25|40.2|40.2|40.2|632

3.77 €

50 47 Arbeitstage -500517.5-50.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

5.15 €

50 47 Arbeitstage Sonstige500724.5wahr70.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

7.06 €

30 7 Arbeitstage Sonstige5001138.5wahr110.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

9.98 €

20 47 Arbeitstage Sonstige5001449wahr140.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

0.91 €

250 7 Arbeitstage Sonstige50013.5wahr10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

181.03 €

1000 21 Arbeitstage Sonstige50013.5wahr10.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

0.91 €

250 7 Arbeitstage Sonstige50013.55.710.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

0.91 €

250 23 Arbeitstage Sonstige50013.5810.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.50.14|1.517.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der elektrischen Anschluss Federzuganschluss

Technischer Support