Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kontaktschalter | - | Umgebungstemperatur(°C) | -|- | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Material der Kontaktfläche | - | Abisolierlänge(mm) | - | Durchmesser Steckkontakt(mm) | - |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 2.5|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 2.5|6 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 6|6 | Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) | - | Materialkontakt | - |
Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Art des Kontakts | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften