D-SUB-Powerkontakt, VS-ST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1688269

Teilenummer
1688269
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.98 €

100 61 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktschalter Stift Umgebungstemperatur(°C) -55|130 Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche Gold Abisolierlänge(mm) - Durchmesser Steckkontakt(mm) 4.6
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 5|8.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 5|8.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 5|8.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 5|8.5 Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) 40 Materialkontakt Andere Kupfer
Minimale Anzahl von Steckzyklen - Art des Kontakts -

Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB-Powerkontakt, VS-ST, die Teilenummer ist 1688269.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1688269.

Technischer Support