Crimpkontakt, ST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1607655
1607656
1607657
1607658
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktschalter Abisolierlänge
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)

1.51 €

150 61 Arbeitstage Stift-0.25|1

1.51 €

150 7 Arbeitstage Stift61|2.5

1.69 €

150 86 Arbeitstage Bus-0.25|1

1.70 €

150 32 Arbeitstage Bus61|2.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur(°C) -|- Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss Material der Kontaktfläche -
Durchmesser Steckkontakt(mm) 2 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) - Materialkontakt Sonstige
Minimale Anzahl von Steckzyklen - Art des Kontakts -

Technischer Support