Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3061884 |
3061897 |
3061899 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Gesamtzahl der Anzahl der Pole (ohne Bodenkontakt) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Anschließbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.88 € | 20 | 7 Arbeitstage | 20 | 104 | 20 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 24 | |||
15.51 € | 20 | 47 Arbeitstage | 24 | 124.8 | 24 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 24 | |||
12.62 € | 20 | 23 Arbeitstage | 20 | 70 | 20 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 17.5 |
Loading...
Modell | - | Nennspannung(V) | 500 | Art der elektrischen Anschluss | Federzuganschluss |
---|---|---|---|---|---|
Tackable | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Gesamtzahl der Anzahl der Pole (ohne Bodenkontakt)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Anschließbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften