Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 50 | Mit Absicherung | falsch | Anzahl der Pole | 8 |
Kontaktschalter | Stift | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 0.8 | Art der elektrischen Anschluss | - | Material der Kontaktfläche | Gold |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 3 | Durchmesser Steckkontakt(mm) | - |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Mit Schutzleiter | falsch | Materialkontakt | Andere Kupfer |
Material Steckverbinder des Steckverbinder | Thermoplast | Bemessungsstrom in(A) | 1 | Material des Kontakteinsatzes | - |
Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur(°C)
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften