Kontakteinsatz, HC-A03

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1585210
1585223
1585252
1585265
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktschalter Art der elektrischen Anschluss Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Materialkontakt

10.14 €

18 7 Arbeitstage StiftSchraubverbindung0.5|2.50.5|2.50.5|2.5Andere Kupfer

10.14 €

18 7 Arbeitstage BusSchraubverbindung0.5|2.50.5|2.50.5|2.5Andere Kupfer

8.19 €

23 7 Arbeitstage StiftFederzuganschluss0.14|1.50.14|1.50.14|1.5-

8.19 €

23 7 Arbeitstage BusFederzuganschluss0.14|1.50.14|1.50.14|1.5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) 230 Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole 3
Umgebungstemperatur(°C) -40|125 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 4 Material der Kontaktfläche Sonstige Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3 Durchmesser Steckkontakt(mm) 1.6 Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Mit Schutzleiter wahr Material Steckverbinder des Steckverbinder Thermoplast
Bemessungsstrom in(A) 16 Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen -
Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -

Technischer Support