Crimpkontakt, CDC-MP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1016659
1016660
1016661
1016662
1016663
1016664
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.37 €

3000 12 Arbeitstage

0.37 €

500 18 Arbeitstage

0.37 €

5000 12 Arbeitstage

0.37 €

500 18 Arbeitstage

0.37 €

5000 12 Arbeitstage

0.37 €

500 18 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktschalter Bus Umgebungstemperatur(°C) -|- Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Material der Kontaktfläche - Abisolierlänge(mm) - Durchmesser Steckkontakt(mm) -
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) - Materialkontakt -
Minimale Anzahl von Steckzyklen - Art des Kontakts -

Technischer Support