Kurzschluss-Steckverbinder, KSS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0309523

Teilenummer
0309523
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.30 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Befestigungsmethode Sonstige Modell Sonstige
Isoliert wahr Nennspannung(V) - Modul-Abstand(mm) 6
Anzahl der überbrückten Baugröße der Klemme 3 Mit Absicherung falsch Bemessungsstrom in(A) -
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzschluss-Steckverbinder, KSS, die Teilenummer ist 0309523.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0309523.

Technischer Support