Datenschnittstelle, SI-RND-U1A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1425185

Teilenummer
1425185
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.93 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Breite(mm) 29.5 Höhe(mm) 42.7
Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes(mm) - Anzahl der Höheneinheiten - Oberflächenbehandlung Sonstige
Geeignet für die Höhe(mm) -

Sie befinden sich auf der Seite für Datenschnittstelle, SI-RND-U1A, die Teilenummer ist 1425185.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1425185.

Technischer Support