Abgreifklemme, AGK 10-UKH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3003541

Teilenummer
3003541
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.67 €

40 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell - Nennspannung(V) 1000 Anzahl der Pole -
Breite/ Rasterabmessung(mm) 10.2 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Tackable falsch
Gesamtzahl der Anzahl der Pole (ohne Bodenkontakt) 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.5|10 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.5|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.5|10 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.5|10 Anschließbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.5|10
Bemessungsstrom in(A) 57

Sie befinden sich auf der Seite für Abgreifklemme, AGK 10-UKH, die Teilenummer ist 3003541.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3003541.

Technischer Support