Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1047319 |
1047321 |
1047322 |
1047324 |
1047344 |
1047345 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Anschlussgröße Gewinde | Polkodifizierung | Farbkodierung/ Kontakteinsatz | Farbe des separaten Adapter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02 € | 17 | 7 Arbeitstage | 3 | M20 | L, N, PE | Sonstige | Sonstige | |||
11.02 € | 17 | 7 Arbeitstage | 3 | M20 | L, N, PE | Schwarz | Schwarz | |||
11.02 € | 17 | 7 Arbeitstage | 3 | M25 | L, N, PE | Sonstige | Sonstige | |||
11.02 € | 17 | 7 Arbeitstage | 3 | M25 | L, N, PE | Schwarz | Schwarz | |||
12.32 € | 15 | 7 Arbeitstage | 5 | M25 | - | Sonstige | Sonstige | |||
12.32 € | 15 | 7 Arbeitstage | 5 | M25 | - | Schwarz | Schwarz |
Loading...
Kontaktmaterial | Sonstige | Breite(mm) | - | Modell | - |
---|---|---|---|---|---|
Halogen | wahr | Höhe(mm) | - | Verbindungsausführung | - |
Farbgehäuse | - | Art der Verriegelung | - | Nennstrom(A) | 20 |
Nennspannung(V) | 690 | Länge(mm) | - | Materialgehäuse | Sonstige |
Beschaffenheit der Oberfläche Kontakte | - | Verschmutzungsgrad | - | Winkel des Steckers | - |
Mechanische Codierung | falsch | Spannung(kV) | 6 | Continuity Widerstand(mOhm) | - |
Neigungswinkel(°) | -|- | Schutzart (IP) | IP66 | Anzahl der Anschlüsse pro Pol | 1 |
Feuerlast(kWh) | - | Eingebaute Version | - | Anschlussquerschnitt (feinsträngig)(mm²) | -|- |
Verbindungsquerschnitt (Vollkern)(mm²) | -|- | Maximales Kontaktteil mit kontinuierlicher Temperaturbeständigkeit(°C) | - | Maximale kontinuierliche Zugentlastung bei Temperaturbeständigkeit(°C) | - |
Länge Lötstift(mm) | - | Wanddicke Gehäuse(mm) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Anschlussgröße Gewinde
Polkodifizierung
Farbkodierung/ Kontakteinsatz
Farbe des separaten Adapter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften