Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1418784 |
1418786 |
1418787 |
1418788 |
1418789 |
1418790 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Umgebungstemperatur (°C) | Durchmesser Steckkontakt (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 400 | 61 Arbeitstage | Stift | -55|130 | 1 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 5 | |||
0.40 € | 500 | 7 Arbeitstage | Stift | -55|130 | 1 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 5 | |||
0.92 € | 200 | 7 Arbeitstage | Bus | -55|130 | 1 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 5 | |||
0.93 € | 200 | 7 Arbeitstage | Bus | -55|130 | 1 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 5 | |||
0.38 € | 500 | 61 Arbeitstage | Stift | -55|115 | 0.76 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 3 | |||
0.57 € | 400 | 61 Arbeitstage | Bus | -55|115 | - | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 3 |
Loading...
Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Material der Kontaktfläche | - | Abisolierlänge(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Materialkontakt | Andere Kupfer | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Art des Kontakts | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Umgebungstemperatur(°C)
Durchmesser Steckkontakt(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften