Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1584761
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Mit Absicherung | falsch | Anzahl der Pole | 46 |
Kontaktschalter | Stift | Umgebungstemperatur(°C) | -40|125 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 6 | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss |
Material der Kontaktfläche | Sonstige | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 3 |
Durchmesser Steckkontakt(mm) | 2.5 | Kontakteinsatz ohne Kontakte | wahr | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.5|4 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.5|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.5|4 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Mit Schutzleiter | wahr | Materialkontakt | Andere Kupfer | Material Steckverbinder des Steckverbinder | Thermoplast |
Bemessungsstrom in(A) | 16 | Material des Kontakteinsatzes | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - |
Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Steckereinsatz, HC-BB43, die Teilenummer ist 1584761.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584761.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften