Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | - | Mit Absicherung | falsch | Kontaktschalter | Bus |
Umgebungstemperatur(°C) | -25|105 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Art der elektrischen Anschluss | - | Material der Kontaktfläche | Gold | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 | Durchmesser Steckkontakt(mm) | - | Kontakteinsatz ohne Kontakte | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Mit Schutzleiter | falsch | Materialkontakt | Sonstige |
Material Steckverbinder des Steckverbinder | Thermoplast | Bemessungsstrom in(A) | - | Material des Kontakteinsatzes | - |
Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Spannung(kV)
Ausführung
Optionale Eigenschaften