Kontakteinsatz-Satz, VC-TR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1607154
1607226
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole Spannung
(kV)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

17.27 €

15 25 Arbeitstage 400662.5|2.50.2|40.2|420

35.06 €

10 25 Arbeitstage 2503041.5|1.50.14|1.50.14|1.510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Mit Absicherung falsch Kontaktschalter Bus Umgebungstemperatur(°C) -40|100
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Material der Kontaktfläche Zinn Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3
Durchmesser Steckkontakt(mm) - Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Mit Schutzleiter falsch Materialkontakt Sonstige Material Steckverbinder des Steckverbinder Thermoplast
Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte -
Anzahl der Kontakte -

Technischer Support