Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1688825
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 250 | Mit Absicherung | falsch | Anzahl der Pole | 5 |
Kontaktschalter | - | Umgebungstemperatur(°C) | -20|80 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 4 | Art der elektrischen Anschluss | - |
Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 3 |
Durchmesser Steckkontakt(mm) | - | Kontakteinsatz ohne Kontakte | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|1.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|1.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Mit Schutzleiter | falsch | Materialkontakt | Andere Kupfer | Material Steckverbinder des Steckverbinder | Thermoplast |
Bemessungsstrom in(A) | 8 | Material des Kontakteinsatzes | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - |
Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB-Kontakteinsatz, VS-PSC, die Teilenummer ist 1688825.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1688825.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften