HEAVYCON Steckereinsatz, HC-K12 / 2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1636334

Teilenummer
1636334
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.96 €

4 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) 690 Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole 14
Kontaktschalter Stift Umgebungstemperatur(°C) -40|125 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 8 Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss
Material der Kontaktfläche Sonstige Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3
Durchmesser Steckkontakt(mm) 4 Kontakteinsatz ohne Kontakte wahr Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 1.5|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 1.5|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 1.5|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Mit Schutzleiter wahr Materialkontakt Andere Kupfer Material Steckverbinder des Steckverbinder Thermoplast
Bemessungsstrom in(A) 40 Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen -
Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Steckereinsatz, HC-K12 / 2, die Teilenummer ist 1636334.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1636334.

Technischer Support