Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | - | Mit Absicherung | falsch | Anzahl der Pole | 9 |
Kontaktschalter | Stift | Umgebungstemperatur(°C) | -|- | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | - | Spannung(kV) | - | Material der Kontaktfläche | - |
Überspannungskategorie | - | Verschmutzungsgrad | - | Durchmesser Steckkontakt(mm) | - |
Kontakteinsatz ohne Kontakte | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Mit Schutzleiter | falsch |
Materialkontakt | - | Material Steckverbinder des Steckverbinder | - | Bemessungsstrom in(A) | - |
Material des Kontakteinsatzes | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Anzahl der Kontakte | - |
Anzahl der Kontakte | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der elektrischen Anschluss
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften