Prüfstecker, PRC Prüfstecker, PRC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1621325
1621326
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pole

48.84 €

4 7 Arbeitstage 5

36.01 €

6 28 Arbeitstage 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) - Modul-Abstand(mm) - Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Tackable falsch Abisolierlänge(mm) - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 1.5|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 1.5|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 1.5|6

Technischer Support