Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1418548 |
1418629 |
1418630 |
1418632 |
1418634 |
1418635 |
1418636 |
1418639 |
1418642 |
1418643 |
1418644 |
1418645 |
1418647 |
1418648 |
1418649 |
1418650 |
1418651 |
1418658 |
1418660 |
1418661 |
1418663 |
1418664 |
1418665 |
1418666 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Kontaktschalter | Spannung (kV) | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.93 € | 20 | auf Anfrage | 4 | Bus | 2.5 | II | 3 | |||
14.68 € | 15 | auf Anfrage | 4 | Bus | 2.5 | II | 3 | |||
14.68 € | 15 | auf Anfrage | 4 | Bus | 2.5 | II | 3 | |||
12.41 € | 15 | auf Anfrage | 5 | Bus | 1.5 | III | 3 | |||
16.21 € | 15 | auf Anfrage | 5 | Bus | 1.5 | III | 3 | |||
16.21 € | 15 | auf Anfrage | 5 | Bus | 1.5 | III | 3 | |||
23.76 € | 10 | auf Anfrage | 8 | Bus | 0.8 | III | 3 | |||
42.61 € | 5 | auf Anfrage | 12 | Bus | 0.8 | III | 3 | |||
14.68 € | 15 | auf Anfrage | 4 | Stift | 2.5 | II | 3 | |||
10.93 € | 20 | auf Anfrage | 4 | Stift | 2.5 | II | 3 | |||
20.38 € | 10 | auf Anfrage | 4 | - | - | III | 3 | |||
16.21 € | 15 | auf Anfrage | 5 | Stift | 1.5 | III | 3 | |||
12.41 € | 15 | auf Anfrage | 5 | Stift | 1.5 | III | 3 | |||
16.21 € | 15 | auf Anfrage | 5 | Stift | 1.5 | III | 3 | |||
23.76 € | 10 | auf Anfrage | 8 | Stift | 0.8 | III | 3 | |||
38.17 € | 5 | auf Anfrage | 12 | Stift | 0.8 | III | 3 | |||
57.82 € | 5 | auf Anfrage | 17 | Stift | - | III | 3 | |||
13.25 € | 15 | auf Anfrage | 3 | Bus | - | II | - | |||
10.24 € | 20 | auf Anfrage | 4 | Bus | - | II | - | |||
15.52 € | 15 | auf Anfrage | 5 | Bus | - | II | - | |||
14.68 € | 15 | auf Anfrage | 6 | Bus | - | II | - | |||
19.27 € | 10 | auf Anfrage | 8 | Bus | - | II | - | |||
9.45 € | 20 | auf Anfrage | 3 | Stift | - | II | - | |||
10.24 € | 20 | auf Anfrage | 4 | Stift | - | II | - |
Loading...
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | - | Mit Absicherung | falsch | Umgebungstemperatur(°C) | -25|105 |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Art der elektrischen Anschluss | - |
Material der Kontaktfläche | Gold | Durchmesser Steckkontakt(mm) | - | Kontakteinsatz ohne Kontakte | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Mit Schutzleiter | falsch | Materialkontakt | Sonstige |
Material Steckverbinder des Steckverbinder | Thermoplast | Bemessungsstrom in(A) | - | Material des Kontakteinsatzes | - |
Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Kontaktschalter
Spannung(kV)
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Ausführung
Optionale Eigenschaften