Stecker, PPCT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3212305

Teilenummer
3212305
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.49 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Sonstige Nennspannung(V) 320 Anzahl der Pole 3
Breite/ Rasterabmessung(mm) 24.6 Art der elektrischen Anschluss Federzuganschluss Tackable falsch
Gesamtzahl der Anzahl der Pole (ohne Bodenkontakt) 3 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.5|10 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.5|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.5|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.5|6 Anschließbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.5|10
Bemessungsstrom in(A) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker, PPCT, die Teilenummer ist 3212305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212305.

Technischer Support