Wanddurchführung, QPD W

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1423966
1423968
1423974
1423975
1423976
1423977
1423979
1423980
1423981
1423982
1423983
1423984
1423985
1423986
1424001
1424002
1424004
1424006
1424010
1424011
1582575
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Halogen Höhe
(mm)
Anzahl der Pole Länge
(mm)
Mechanische Codierung Polkodifizierung Farbkodierung/ Kontakteinsatz Farbe des separaten Adapter

19.69 €

10 68 Arbeitstage 30wahr30447.7falsch1, 2, 3, PEGrauSonstige

18.32 €

10 68 Arbeitstage 30wahr30450falsch1, 2, 3, PEGrauSonstige

25.08 €

8 7 Arbeitstage 30wahr30462falsch1, 2, 3, PESchwarzSchwarz

22.33 €

9 7 Arbeitstage 30wahr30462falsch1, 2, 3, PESchwarzSchwarz

12.88 €

15 7 Arbeitstage 30wahr30463falsch1, 2, 3, PESchwarzSchwarz

21.07 €

9 7 Arbeitstage 30wahr30467.5falsch1, 2, 3, PESchwarzSchwarz

25.08 €

8 7 Arbeitstage 30wahr30462falsch1, 2, 3, PESchwarzSchwarz

22.33 €

9 7 Arbeitstage 30wahr30462falsch1, 2, 3, PESchwarzSchwarz

12.88 €

15 7 Arbeitstage 30wahr30463falsch1, 2, 3, PESchwarzSchwarz

21.07 €

9 7 Arbeitstage 30wahr30467.5falsch1, 2, 3, PESchwarzSchwarz

19.69 €

10 26 Arbeitstage 30wahr30447.7falsch1, 2, 3, PESchwarzSonstige

22.33 €

9 7 Arbeitstage 30wahr30447.7falsch1, 2, 3, PESchwarzSonstige

18.37 €

10 7 Arbeitstage 30wahr30450falsch1, 2, 3, PESchwarzSonstige

10.16 €

18 7 Arbeitstage 30wahr30447.7falsch1, 2, 3, PESchwarzSonstige

10.16 €

18 19 Arbeitstage 30wahr30463falsch-GrauSonstige

21.07 €

9 19 Arbeitstage 30wahr30467.5falsch-GrauSonstige

22.33 €

9 7 Arbeitstage 30wahr30462falsch-GrauSonstige

21.07 €

9 7 Arbeitstage 30wahr30467.5falsch-GrauSonstige

12.88 €

15 19 Arbeitstage 30wahr30447.7falsch-GrauSonstige

18.32 €

10 7 Arbeitstage 30wahr30450falsch-GrauSonstige

15.00 €

13 68 Arbeitstage 34.6falsch34.6571.8wahr-GrauSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial Sonstige Modell - Verbindungsausführung -
Farbgehäuse - Art der Verriegelung - Nennstrom(A) 20
Nennspannung(V) 690 Materialgehäuse Sonstige Beschaffenheit der Oberfläche Kontakte Versilbert
Verschmutzungsgrad - Winkel des Steckers - Spannung(kV) 6
Continuity Widerstand(mOhm) - Anschlussgröße Gewinde M25 Neigungswinkel(°) -|-
Schutzart (IP) IP66 Anzahl der Anschlüsse pro Pol 1 Feuerlast(kWh) -
Eingebaute Version - Anschlussquerschnitt (feinsträngig)(mm²) -|- Verbindungsquerschnitt (Vollkern)(mm²) -|-
Maximales Kontaktteil mit kontinuierlicher Temperaturbeständigkeit(°C) - Maximale kontinuierliche Zugentlastung bei Temperaturbeständigkeit(°C) - Länge Lötstift(mm) -
Wanddicke Gehäuse(mm) -

Technischer Support