Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2906451
Befestigungsmethode | Auf Basiselement | Mit Fernerkundungskontakt | falsch | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsschutzwert(kV) | - | Maximale Spannung AC(V) | 275 | Gesamtentladestrom (8/20) (L + N-PE)(kA) | 3 |
Nennentladungsstoßstrom (8/20) (LN)(kA) | 3 | Nennlaststrom(A) | 16 | Nennspannung AC(V) | 230 |
Nennspannung DC(V) | - | Kategorie 3 | wahr | Schutzpegel LN(kV) | 1.2 |
Schutzpegel L-PE/N-PE(kV) | 1.5 | Signalisierung am Devise | - | Maximale Spannung DC(V) | - |
Schutzart (IP) | - | Mit Filter | falsch | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | - |
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | - | Gesamtentladestrom (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE)(kA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzstecker Typ 3, Ersatzstecker, PLT-T3, die Teilenummer ist 2906451.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2906451.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften