Endklemme, E-UTWE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3069055

Teilenummer
3069055
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.72 €

30 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Werkstoff Kunststoff Befestigungsmethode Sonstige
Länge(mm) 80.8 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 8.2
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 64.5 Art der Verriegelung Schrauben Sie weniger

Sie befinden sich auf der Seite für Endklemme, E-UTWE, die Teilenummer ist 3069055.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3069055.

Technischer Support